Meny Sök

Kabelklämma Skruv 50.8 mm Glasfylld nylon 6/6 Svart

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Essentra artikelnummer:

10170373

Tillverkarens artikelnummer:

SCHS-2

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 42,5616 kr
100 + 27,4299 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

425,62 kr

10 x 42,5616 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Hårdvara ingår Screw, Quick Nut
Material Glasfylld nylon 6/6
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 50.8 mm
Drifttemperaturområde -30 - 140 °C
Total höjd 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss