Meny Sök

Kabelklämma Skruv 50.8 mm Glasfylld nylon 6/6 Svart

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Essentra artikelnummer:

10170366

Tillverkarens artikelnummer:

SCH-2

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 36,6589 kr
100 + 22,5568 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

366,59 kr

10 x 36,6589 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Svart
Hårdvara ingår Screw, Quick Nut
Material Glasfylld nylon 6/6
Monteringsmetod Skruv
Kompatibelt diameterområde, kabel 50.8 mm
Drifttemperaturområde -30 - 140 °C
Total höjd 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss