T-handtagslås med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Slutför | Greppkapacitet | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,3824 kr - 171,706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 87,5527 kr - 136,193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 250,9194 kr - 351,2872 kr | 15 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 250,9194 kr - 351,2872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 110,3824 kr - 171,706 kr | 85 I lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 110,3824 kr - 171,706 kr | 2 I lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 87,5527 kr - 136,193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 250,9194 kr - 351,2872 kr | 6 I lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | 11 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 250,9194 kr - 351,2872 kr | 40 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | 71 I lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 110,3824 kr - 171,706 kr | 24 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 110,3824 kr - 171,706 kr | 25 I lager |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 250,9194 kr - 351,2872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Krompläterad
|
1.26 in
32.0 mm
|
Utan nyckel
|
||
| 110,3824 kr - 171,706 kr | 22 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 298,3169 kr - 417,6437 kr | 46 I lager |
Svart pulverlackering
|
0.866 in
22.0 mm
|
Låsning CH751
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta