T-handtagslås med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Slutför | Greppkapacitet | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 110,3824 kr - 171,706 kr | 20 I lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 87,5527 kr - 136,193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 110,3824 kr - 171,706 kr | 85 I lager |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 250,9194 kr - 351,2872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 110,3824 kr - 171,706 kr | 2 I lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 87,5527 kr - 136,193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | 11 I lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 110,3824 kr - 171,706 kr | 25 I lager |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 110,3824 kr - 171,706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | 71 I lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 110,3824 kr - 171,706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 106,2955 kr - 165,3486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 250,9194 kr - 351,2872 kr | 6 I lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 250,9194 kr - 351,2872 kr | 17 I lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 250,9194 kr - 351,2872 kr | 9 I lager |
Krompläterad
|
1.26 in
32.0 mm
|
Utan nyckel
|
||
| 86,1716 kr - 134,0448 kr | 3 I lager |
Krompläterad
|
1.26 in
32.0 mm
|
Låsning CH751
|
||
| 298,3169 kr - 417,6437 kr | 46 I lager |
Svart pulverlackering
|
0.866 in
22.0 mm
|
Låsning CH751
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta