Meny Sök

Kompressionslås - Justerbart/vinghandtag

I lager

Ställbara kompressionslås med vinghandtag används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Sortimentet finns med ett urval av ytbehandlingar och finns både som låsbara och icke låsbara varianter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Handtagstyp Färg Inriktning vid montering Slutför Nyckeltyp Minsta grepp Köp
115,3382 kr - 179,4151 kr Fråga angående leveranstidhär
72.0 mm
Naturfärgad
Nyckel CH751
27.0 mm
315,4087 kr - 441,5722 kr 10 I lager
72.0 mm
Svart
Nyckel CH751
27.0 mm
106,9662 kr - 166,3919 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
Svart
41.0 mm
76,7734 kr - 119,4254 kr 21 I lager
72.0 mm
Svart
27.0 mm
  • av 2
Regelspärr med kompression

20071714

Prisintervall
179,4151 kr - 115,3382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Nyckeltyp
    Nyckel CH751
  • Låsområde
    27.0 - 72.0 mm
  • Huvudets höjd
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Regelspärr med kompression

20071721

Prisintervall
441,5722 kr - 315,4087 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Nyckeltyp
    Nyckel CH751
  • Låsområde
    27.0 - 72.0 mm
  • Huvudets höjd
    26.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Regelspärr med kompression

20125486

Prisintervall
166,3919 kr - 106,9662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Låsområde
    41.0 - 58.0 mm
  • Huvudets höjd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
Regelspärr med kompression 72.0 mm

20125479

Prisintervall
119,4254 kr - 76,7734 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Avstånd, stommens centrum till ramen
    33.0 mm
  • Låsområde
    27.0 - 72.0 mm
  • Huvudets höjd
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000