Kompressionsfjädrar är den vanligaste typen av fjäder med ett stort generellt användningsområde. Perfekt för alla tillämpningar där en tryckande eller komprimerande kraft behövs. Kompressionsfjädrar kan antingen placeras på en stång eller sättas i ett hål.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,8329 kr - 15,0601 kr | I produktion |
0.264 in
6.7 mm
|
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
1217089 | 13,8329 kr - 15,0601 kr | I produktion |
0.346 in
8.8 mm
|
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||
14,6417 kr - 15,8967 kr | I produktion |
0.48 in
12.2 mm
|
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.358 in
9.1 mm
|
|||||
14,0839 kr - 15,3389 kr | I produktion |
0.24 in
6.1 mm
|
5.95 Nmm
5.95 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
14,0839 kr - 15,3389 kr | I produktion |
0.394 in
10.0 mm
|
3.24 Nmm
3.24 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
14,0839 kr - 15,3389 kr | I produktion |
0.791 in
20.1 mm
|
1.63 Nmm
1.63 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
14,0839 kr - 15,3389 kr | I produktion |
0.315 in
8.0 mm
|
13.38 Nmm
13.38 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
14,0839 kr - 15,3389 kr | I produktion |
0.583 in
14.8 mm
|
5.94 Nmm
5.94 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
14,0839 kr - 15,3389 kr | I produktion |
1.118 in
28.4 mm
|
2.80 Nmm
2.80 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||
14,5023 kr - 15,7573 kr | 960 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
3.68 Nmm
3.68 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
14,5023 kr - 15,7573 kr | I produktion |
0.469 in
11.9 mm
|
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
14,5023 kr - 15,7861 kr | I produktion |
0.929 in
23.6 mm
|
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
14,7812 kr - 16,1756 kr | I produktion |
0.307 in
7.8 mm
|
21.01 Nmm
21.01 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
14,7812 kr - 16,1756 kr | I produktion |
0.594 in
15.1 mm
|
9.98 Nmm
9.98 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
14,7812 kr - 16,1756 kr | I produktion |
1.035 in
26.3 mm
|
5.64 Nmm
5.64 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
14,7812 kr - 16,1756 kr | I produktion |
1.598 in
40.6 mm
|
3.48 Nmm
3.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||
15,0601 kr - 16,4545 kr | 20 I lager |
0.323 in
8.2 mm
|
2.45 Nmm
2.45 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
15,0601 kr - 16,4545 kr | I produktion |
0.539 in
13.7 mm
|
1.24 Nmm
1.24 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
15,0601 kr - 16,4545 kr | I produktion |
1.094 in
27.8 mm
|
0.91 Nmm
0.91 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
15,0601 kr - 16,4545 kr | I produktion |
1.5 in
38.1 mm
|
0.53 Nmm
0.53 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta