Meny Sök

Kompakta linjära kulbussningar 10.0 17.0 26.0 Järn

Kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämna och exakta linjära rörelser i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Tål temperaturer från -20 °C till +80°C. Lätta att montera genom inpressning, låg friktion och gjorda av stål.
Essentra artikelnummer:

20158293

Tillverkarens artikelnummer:

20158293

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 70,2874 kr
10 - 19 63,2244 kr
20 - 49 59,693 kr
50 - 99 56,2754 kr
100 + 49,2125 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

70,29 kr

1 x 70,2874 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 17.0
l1 26.0
Antal kullager rader 4.0
Dyn. load C max. N 416.0
Static load C0 max. N 320.0
Vikt g 8.4
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss