Meny Sök

Kompakta linjära kulbussningar 8.0 15.0 24.0 Järn

Kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämna och exakta linjära rörelser i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Tål temperaturer från -20 °C till +80°C. Lätta att montera genom inpressning, låg friktion och gjorda av stål.
Essentra artikelnummer:

20158286

Tillverkarens artikelnummer:

20158286

56 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 63,5959 kr
10 - 19 57,2597 kr
20 - 49 54,0917 kr
50 - 99 50,9236 kr
100 + 44,4702 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

63,60 kr

1 x 63,5959 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 15.0
l1 24.0
Antal kullager rader 4.0
Dyn. load C max. N 350.0
Static load C0 max. N 260.0
Vikt g 6.9
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss