Meny Sök

Kompakta linjära kulbussningar 40.0 52.0 60.0 Järn

Kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämna och exakta linjära rörelser i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Tål temperaturer från -20 °C till +80°C. Lätta att montera genom inpressning, låg friktion och gjorda av stål.
Essentra artikelnummer:

20158187

Tillverkarens artikelnummer:

20158187

2 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 311,1739 kr
10 - 19 280,0799 kr
20 - 49 264,4743 kr
50 - 99 248,986 kr
100 + 217,7748 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

311,17 kr

1 x 311,1739 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 52.0
l1 60.0
Antal kullager rader 7.0
Dyn. load C max. N 5200.0
Static load C0 max. N 4100.0
Vikt g 90.2
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss