20157845
20157845
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 161,3364 kr |
| 10 - 19 | 145,2614 kr |
| 20 - 49 | 137,1652 kr |
| 50 - 99 | 129,0691 kr |
| 100 + | 112,9941 kr |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 50.0 |
| Antal kullager rader | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2870.0 |
| Static load C0 max. N | 2100.0 |
| Vikt g | 70.6 |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta