Meny Sök

Kompakta linjära kulbussningar 25.0 35.0 40.0 Järn

Kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämna och exakta linjära rörelser i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Tål temperaturer från -20 °C till +80°C. Lätta att montera genom inpressning, låg friktion och gjorda av stål.
Essentra artikelnummer:

20157838

Tillverkarens artikelnummer:

20157838

24 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 119,7278 kr
10 - 19 107,7664 kr
20 - 49 101,7287 kr
50 - 99 95,805 kr
100 + 83,8436 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

119,73 kr

1 x 119,7278 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 35.0
l1 40.0
Antal kullager rader 6.0
Dyn. load C max. N 2100.0
Static load C0 max. N 1370.0
Vikt g 51.2
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss