Meny Sök

Kompakta linjära kulbussningar 20.0 28.0 30.0 Järn

Kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämna och exakta linjära rörelser i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Tål temperaturer från -20 °C till +80°C. Lätta att montera genom inpressning, låg friktion och gjorda av stål.
Essentra artikelnummer:

20157821

Tillverkarens artikelnummer:

20157821

35 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 104,4286 kr
10 - 19 93,9858 kr
20 - 49 88,823 kr
50 - 99 83,5429 kr
100 + 73,10 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

104,43 kr

1 x 104,4286 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 28.0
l1 30.0
Antal kullager rader 6.0
Dyn. load C max. N 1165.0
Static load C0 max. N 790.0
Vikt g 22.1
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss