20157814
20157814
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 90,231 kr |
| 10 - 19 | 81,1962 kr |
| 20 - 49 | 76,7374 kr |
| 50 - 99 | 72,1614 kr |
| 100 + | 63,1265 kr |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 24.0 |
| l1 | 30.0 |
| Antal kullager rader | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 925.0 |
| Static load C0 max. N | 625.0 |
| Vikt g | 18.3 |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta