20157807
20157807
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 82,2488 kr |
| 10 - 19 | 74,0467 kr |
| 20 - 49 | 69,9456 kr |
| 50 - 99 | 65,8446 kr |
| 100 + | 57,5285 kr |
| d1 tol. h6 | 14.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 21.0 |
| l1 | 28.0 |
| Antal kullager rader | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 640.0 |
| Static load C0 max. N | 440.0 |
| Vikt g | 13.3 |
| Commodity Code | 8482800090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta