T-handtag av hontyp har stålinsatser eller pinnbultar som lätt skruvas på plats, ett ergonomiskt handtag, enkelt att greppa. Utformningen av T-handtag ger ett starkt handgrepp för snabb justering av styrning eller som en spak.
Serienummer: SR6540
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta