T-handtag av hontyp har stålinsatser eller pinnbultar som lätt skruvas på plats, ett ergonomiskt handtag, enkelt att greppa. Utformningen av T-handtag ger ett starkt handgrepp för snabb justering av styrning eller som en spak.
Serienummer: SR6540
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,4619 kr - 68,08 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Gängat blindhål
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 31,0946 kr - 38,0041 kr | 6509 I lager |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 64,474 kr - 69,0854 kr | 73 I lager |
M8
|
Gängat blindhål
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 81,2283 kr - 87,039 kr | 220 I lager |
M12
|
Gängat blindhål
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 104,9229 kr - 113,4667 kr | 93 I lager |
M10
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 77,9842 kr - 83,5919 kr | 12 I lager |
M8
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 105,835 kr - 114,4721 kr | 207 I lager |
M12
|
Gängat blindhål
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 55,297 kr - 55,297 kr | 270 I lager |
M6
|
Gängat blindhål
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 55,7073 kr - 60,1804 kr | 27 I lager |
M6
|
Gängat blindhål
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 80,4969 kr - 86,0336 kr | 50 I lager |
M10
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 52,4647 kr - 57,7387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 100,3021 kr - 108,4397 kr | 25 I lager |
M12
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 57,3926 kr - 63,3402 kr | 19 I lager |
M8
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 64,2163 kr - 70,2344 kr | 5 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 10261095 | 36,9164 kr - 48,2592 kr | 6950 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nylon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
|
| 48,2329 kr - 51,5627 kr | 9 I lager |
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 65,5837 kr - 72,1016 kr | 230 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 120,9433 kr - 120,9433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 180,8028 kr - 180,8028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 120,9433 kr - 120,9433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta