T-handtag av hontyp har stålinsatser eller pinnbultar som lätt skruvas på plats, ett ergonomiskt handtag, enkelt att greppa. Utformningen av T-handtag ger ett starkt handgrepp för snabb justering av styrning eller som en spak.
Serienummer: SR6540
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,9433 kr - 120,9433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 148,1522 kr - 148,1522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 180,8028 kr - 180,8028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 137,2687 kr - 137,2687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 137,2687 kr - 137,2687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 202,2978 kr - 202,2978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 202,2978 kr - 202,2978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 167,6065 kr - 167,6065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 120,9433 kr - 120,9433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminium
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 180,8028 kr - 180,8028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminium
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10261095 | 36,9164 kr - 48,2592 kr | 6950 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nylon 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
|
| 57,3926 kr - 63,3402 kr | 19 I lager |
M8
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 64,2163 kr - 70,2344 kr | 5 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 63,4619 kr - 68,08 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Gängat blindhål
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 104,9229 kr - 113,4667 kr | 93 I lager |
M10
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 55,7073 kr - 60,1804 kr | 27 I lager |
M6
|
Gängat blindhål
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 31,0946 kr - 38,0041 kr | 6594 I lager |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 77,9842 kr - 83,5919 kr | 12 I lager |
M8
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 80,4969 kr - 86,0336 kr | 50 I lager |
M10
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 55,297 kr - 55,297 kr | 270 I lager |
M6
|
Gängat blindhål
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta