Meny Sök

Knoppar till T-handtag - gängad bult

I lager

T-handtag av hontyp har stålinsatser eller pinnbultar som lätt skruvas på plats, ett ergonomiskt handtag, enkelt att greppa. Utformningen av T-handtag ger ett starkt handgrepp för snabb justering av styrning eller som en spak.

Serienummer: SR6540

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Total höjd Köp
65,5837 kr - 72,1016 kr 230 I lager
M10
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
71.0 mm
48,2329 kr - 51,5627 kr 19 I lager
M6
Gängad pinnbult
20.0 mm
PA
50.0 mm
64,2163 kr - 70,2344 kr 5 I lager
M10
Gängad pinnbult
20.0 mm
PA
61.0 mm
57,3926 kr - 63,3402 kr 19 I lager
M8
Gängad pinnbult
25.0 mm
PA
62.0 mm
10261095 36,9164 kr - 48,2592 kr 6950 I lager
M10
Gängad pinnbult
45.0 mm
Nylon 6
85.0 mm
52,4647 kr - 57,7387 kr 21 I lager
M8
Gängad pinnbult
20.0 mm
PA
53.0 mm
100,3021 kr - 108,4397 kr 25 I lager
M12
Gängad pinnbult
30.0 mm
PA
76.0 mm
55,297 kr - 55,297 kr 270 I lager
M6
Gängat blindhål
16.0 mm
PA
30.0 mm
77,9842 kr - 83,5919 kr 12 I lager
M8
Gängat blindhål
25.0 mm
PA
41.0 mm
105,835 kr - 114,4721 kr 207 I lager
M12
Gängat blindhål
18.0 mm
PA
46.0 mm
63,4619 kr - 68,08 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Gängat blindhål
20.0 mm
PA
37.0 mm
104,9229 kr - 113,4667 kr 93 I lager
M10
Gängat blindhål
25.0 mm
PA
46.0 mm
31,0946 kr - 38,0041 kr 6594 I lager
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Nylon 6
34.0 mm
64,474 kr - 69,0854 kr 73 I lager
M8
Gängat blindhål
20.0 mm
PA
33.0 mm
81,2283 kr - 87,039 kr 220 I lager
M12
Gängat blindhål
18.0 mm
PA
41.0 mm
120,9433 kr - 120,9433 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Hongängad
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
148,1522 kr - 148,1522 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Hongängad
16.0 mm
Aluminium
37.0 mm
180,8028 kr - 180,8028 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Hongängad
16.0 mm
Aluminium
41.0 mm
137,2687 kr - 137,2687 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Hongängad
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
120,9433 kr - 120,9433 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Hongängad
12.0 mm
Aluminium
33.0 mm
  • av 2
T-handtag 80.0 mm M10 Gängad pinnbult PA Svart

10189610

Prisintervall
72,1016 kr - 65,5837 kr

Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Total höjd
    71.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 40.0 mm M6 Gängad pinnbult PA Svart

10189511

Prisintervall
51,5627 kr - 48,2329 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 80.0 mm M10 Gängad pinnbult PA Svart

10189603

Prisintervall
70,2344 kr - 64,2163 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Total höjd
    61.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 67.0 mm M8 Gängad pinnbult PA Svart

10189566

Prisintervall
63,3402 kr - 57,3926 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Total höjd
    62.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 80.0 mm M10 Gängad pinnbult Nylon 6 Svart

10261095

Prisintervall
48,2592 kr - 36,9164 kr

Lagernivåer
6950 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Total höjd
    85.0 mm
  • Skafthöjd
    26.0 mm
  • Färg
    Svart
T-handtag 55.0 mm M8 Gängad pinnbult PA Svart

10189542

Prisintervall
57,7387 kr - 52,4647 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Total höjd
    53.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 94.0 mm M12 Gängad pinnbult PA Svart

10189641

Prisintervall
108,4397 kr - 100,3021 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Total höjd
    76.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 40.0 mm M6 Gängad insats PA Svart

10189504

Prisintervall
55,297 kr - 55,297 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 80.0 mm M8 Gängad insats PA Svart

10189597

Prisintervall
83,5919 kr - 77,9842 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 94.0 mm M12 PA Svart

10189634

Prisintervall
114,4721 kr - 105,835 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 67.0 mm M8 Gängad insats PA Svart

10189559

Prisintervall
68,08 kr - 63,4619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 94.0 mm M10 PA Svart

10189627

Prisintervall
113,4667 kr - 104,9229 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 71.0 mm (L) M8 Nylon 6

10261033

Prisintervall
38,0041 kr - 31,0946 kr

Lagernivåer
6594 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    19.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
  • Skafthöjd
    19.0 mm
  • Färg
    Svart
T-handtag 55.0 mm M8 Gängad insats PA Svart

10189535

Prisintervall
69,0854 kr - 64,474 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 80.0 mm M12 PA Svart

10189580

Prisintervall
87,039 kr - 81,2283 kr

Lagernivåer
220 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
T-handtag 55.0 mm M6 Hongängad Aluminium Silver

10502112

Prisintervall
120,9433 kr - 120,9433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Knoppmaterial
    Aluminium
T-handtag 67.0 mm M8 Hongängad Aluminium Silver

10502150

Prisintervall
148,1522 kr - 148,1522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Knoppmaterial
    Aluminium
T-handtag 80.0 mm M8 Hongängad Aluminium Silver

10502198

Prisintervall
180,8028 kr - 180,8028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Total höjd
    41.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Knoppmaterial
    Aluminium
T-handtag 55.0 mm M8 Hongängad Aluminium Svart

10502143

Prisintervall
137,2687 kr - 137,2687 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Textur
T-handtag 55.0 mm M8 Hongängad Aluminium Silver

10502136

Prisintervall
120,9433 kr - 120,9433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Total höjd
    33.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Knoppmaterial
    Aluminium