Meny Sök

Klämma för gaffelfästen

I lager

Dessa klämmor för gaffelfästen används för att hålla axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.

Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats och förhindra oavsiktlig frånkoppling. Montaget är prydligt och kompakt. Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.

Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.

  • Håller axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.
  • Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.
  • Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats.
Material: 303 Rostfritt stål, Igumid G, Stål Serienummer: SRR3438, SRR3437, SRR3435

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek d1 tol. h11 h1 Material h3 h2 l1 Köp
4,0148 kr - 5,668 kr 648 I lager
6x12
6.0
12.0
Stål
23.0
28.0
14.0
4,0148 kr - 5,668 kr 535 I lager
6x24
6.0
24.0
Stål
35.0
40.0
14.0
4,8414 kr - 6,8488 kr 12249 I lager
10x20
10.0
20.0
Stål
39.0
46.0
23.0
7,9115 kr - 11,2179 kr 3318 I lager
12x48
12.0
48.0
Stål
71.0
79.0
28.0
44,7534 kr - 63,8828 kr 145 I lager
20x40
20.0
40.0
Stål
72.0
88.0
44.0
18,5827 kr - 26,4588 kr 46 I lager
12x24
12.0
24.0
Igumid G
45.0
53.0
28.0
4,0148 kr - 5,668 kr 743 I lager
4x8
4.0
8.0
Stål
15.0
19.0
9.0
12,6756 kr - 18,0905 kr 55 I lager
8x16
8.0
16.0
Igumid G
30.0
35.5
19.0
10,7066 kr - 15,26 kr 40 I lager
5x10
5.0
10.0
Igumid G
19.0
23.0
12.0
4,0148 kr - 5,668 kr 521 I lager
5x20
5.0
20.0
Stål
29.0
33.0
12.0
10,037 kr - 14,4061 kr 686 I lager
8x32
8.0
32.0
Stål
47.0
53.0
19.0
9,8009 kr - 14,0519 kr 174 I lager
14x28
14.0
28.0
Stål
52.0
62.0
31.0
11,454 kr - 16,4135 kr 1372 I lager
16x32
16.0
32.0
Stål
62.0
72.0
36.0
4,0148 kr - 5,668 kr 765 I lager
5x10
5.0
10.0
Stål
19.0
23.0
12.0
6,2584 kr - 8,9743 kr 2195 I lager
10x40
10.0
40.0
Stål
59.0
66.0
23.0
36,6057 kr - 52,3107 kr 72 I lager
14x56
14.0
56.0
Stål
82.0
92.0
31.0
25,3878 kr - 36,2514 kr 637 I lager
16x64
16.0
64.0
Stål
92.0
103.0
36.0
10,7066 kr - 15,26 kr 216 I lager
5x12
5.0
12.0
Igumid G
23.0
27.0
14.0
29,4124 kr - 42,088 kr 3 I lager
16x32
16.0
32.0
Igumid G
62.0
73.0
36.0
4,6052 kr - 6,4946 kr 6760 I lager
8x16
8.0
16.0
Stål
31.0
38.0
19.0
  • av 2
Gaffelklämma, retention 6x12 6.0 12.0 Stål

20212209

Prisintervall
5,668 kr - 4,0148 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    12.0
  • h2
    28.0
  • h3
    23.0
Gaffelklämma, retention 6x24 6.0 24.0 Stål

20212216

Prisintervall
5,668 kr - 4,0148 kr

Lagernivåer
535 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • d1 tol. h11
    6.0
  • h1
    24.0
  • h2
    40.0
  • h3
    35.0
Gaffelklämma, retention 10x20 10.0 20.0 Stål

20212247

Prisintervall
6,8488 kr - 4,8414 kr

Lagernivåer
12249 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    46.0
  • h3
    39.0
Gaffelklämma, retention 12x48 12.0 48.0 Stål

20212278

Prisintervall
11,2179 kr - 7,9115 kr

Lagernivåer
3318 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    48.0
  • h2
    79.0
  • h3
    71.0
Gaffelklämma, retention 20x40 20.0 40.0 Stål

20212322

Prisintervall
63,8828 kr - 44,7534 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • d1 tol. h11
    20.0
  • h1
    40.0
  • h2
    88.0
  • h3
    72.0
Gaffelklämma, retention 12x24 12.0 24.0 Igumid G

20212391

Prisintervall
26,4588 kr - 18,5827 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • d1 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    53.0
  • h3
    45.0
Gaffelklämma, retention 4x8 4.0 8.0 Stål

20212179

Prisintervall
5,668 kr - 4,0148 kr

Lagernivåer
743 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • d1 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.0
  • h2
    19.0
  • h3
    15.0
Gaffelklämma, retention 8x16 8.0 16.0 Igumid G

20212377

Prisintervall
18,0905 kr - 12,6756 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    35.5
  • h3
    30.0
Gaffelklämma, retention 5x10 5.0 10.0 Igumid G

20212346

Prisintervall
15,26 kr - 10,7066 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Gaffelklämma, retention 5x20 5.0 20.0 Stål

20212193

Prisintervall
5,668 kr - 4,0148 kr

Lagernivåer
521 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    20.0
  • h2
    33.0
  • h3
    29.0
Gaffelklämma, retention 8x32 8.0 32.0 Stål

20212230

Prisintervall
14,4061 kr - 10,037 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    32.0
  • h2
    53.0
  • h3
    47.0
Gaffelklämma, retention 14x28 14.0 28.0 Stål

20212285

Prisintervall
14,0519 kr - 9,8009 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    28.0
  • h2
    62.0
  • h3
    52.0
Gaffelklämma, retention 16x32 16.0 32.0 Stål

20212308

Prisintervall
16,4135 kr - 11,454 kr

Lagernivåer
1372 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    72.0
  • h3
    62.0
Gaffelklämma, retention 5x10 5.0 10.0 Stål

20212186

Prisintervall
5,668 kr - 4,0148 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    10.0
  • h2
    23.0
  • h3
    19.0
Gaffelklämma, retention 10x40 10.0 40.0 Stål

20212254

Prisintervall
8,9743 kr - 6,2584 kr

Lagernivåer
2195 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • d1 tol. h11
    10.0
  • h1
    40.0
  • h2
    66.0
  • h3
    59.0
Gaffelklämma, retention 14x56 14.0 56.0 Stål

20212292

Prisintervall
52,3107 kr - 36,6057 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • d1 tol. h11
    14.0
  • h1
    56.0
  • h2
    92.0
  • h3
    82.0
Gaffelklämma, retention 16x64 16.0 64.0 Stål

20212315

Prisintervall
36,2514 kr - 25,3878 kr

Lagernivåer
637 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    64.0
  • h2
    103.0
  • h3
    92.0
Gaffelklämma, retention 5x12 5.0 12.0 Igumid G

20212353

Prisintervall
15,26 kr - 10,7066 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x12
  • d1 tol. h11
    5.0
  • h1
    12.0
  • h2
    27.0
  • h3
    23.0
Gaffelklämma, retention 16x32 16.0 32.0 Igumid G

20212407

Prisintervall
42,088 kr - 29,4124 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • d1 tol. h11
    16.0
  • h1
    32.0
  • h2
    73.0
  • h3
    62.0
Gaffelklämma, retention 8x16 8.0 16.0 Stål

20212223

Prisintervall
6,4946 kr - 4,6052 kr

Lagernivåer
6760 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • d1 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.0
  • h2
    38.0
  • h3
    31.0