Dessa klämmor för gaffelfästen används för att hålla axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.
Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats och förhindra oavsiktlig frånkoppling. Montaget är prydligt och kompakt. Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.
Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.
Material: 303 Rostfritt stål, Igumid G, Stål Serienummer: SRR3438, SRR3437, SRR3435
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | d1 tol. h11 | h1 | Material | h3 | h2 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8978 kr - 5,5028 kr | 648 I lager |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Stål
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
||
| 3,8978 kr - 5,5028 kr | 535 I lager |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
Stål
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
||
| 4,7003 kr - 6,6493 kr | 12249 I lager |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Stål
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
||
| 7,6811 kr - 10,8911 kr | 3318 I lager |
12x48
|
12.0
|
48.0
|
Stål
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
||
| 3,8978 kr - 5,5028 kr | 765 I lager |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Stål
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
| 18,0414 kr - 25,6882 kr | 46 I lager |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Igumid G
|
45.0
|
53.0
|
28.0
|
||
| 14,457 kr - 20,67 kr | 4 I lager |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Igumid G
|
38.0
|
45.0
|
23.0
|
||
| 11,1116 kr - 15,8908 kr | 11 I lager |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
Igumid G
|
23.0
|
27.0
|
14.0
|
||
| 43,4498 kr - 62,0221 kr | 145 I lager |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
Stål
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
||
| 7,6811 kr - 10,8911 kr | 17519 I lager |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Stål
|
46.0
|
55.0
|
28.0
|
||
| 10,3947 kr - 14,8155 kr | 46 I lager |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Igumid G
|
15.0
|
19.0
|
9.5
|
||
| 3,8978 kr - 5,5028 kr | 743 I lager |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Stål
|
15.0
|
19.0
|
9.0
|
||
| 4,4711 kr - 6,3053 kr | 6760 I lager |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Stål
|
31.0
|
38.0
|
19.0
|
||
| 9,7447 kr - 13,9865 kr | 686 I lager |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
Stål
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
||
| 123,0595 kr - 175,7504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
303 Rostfritt stål
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
||
| 45,9619 kr - 65,6925 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
19.0
|
23.0
|
9.0
|
||
| 55,9983 kr - 79,9487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
31.0
|
37.0
|
19.0
|
||
| 235,0562 kr - 335,7619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
||
| 67,0611 kr - 95,8016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
303 Rostfritt stål
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
||
| 64,2099 kr - 91,6958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
303 Rostfritt stål
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta