Meny Sök

Gaffelklämma, retention 10x20 10.0 20.0 303 Rostfritt stål

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Essentra artikelnummer:

20760441

Tillverkarens artikelnummer:

20760441

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 98,6757 kr
50 - 99 78,9406 kr
100 - 199 74,0068 kr
200 + 69,073 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

98,68 kr

1 x 98,6757 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x20
d1 tol. h11 10.0
h1 20.0
h2 46.0
h3 39.0
h4 10.0
l1 23.0
l2 27.0
Vikt g 19.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss