Meny Sök

Gaffelklämma, retention 6x12 6.0 12.0 303 Rostfritt stål

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Essentra artikelnummer:

20760403

Tillverkarens artikelnummer:

20760403

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 64,0217 kr
50 - 99 51,2174 kr
100 - 199 48,0457 kr
200 + 44,8739 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

64,02 kr

1 x 64,0217 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 6x12
d1 tol. h11 6.0
h1 12.0
h2 28.0
h3 23.0
h4 6.0
l1 14.0
l2 16.0
Vikt g 5.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss