Meny Sök

Gaffelklämma, retention 5x20 5.0 20.0 303 Rostfritt stål

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Essentra artikelnummer:

20760397

Tillverkarens artikelnummer:

20760397

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 59,9102 kr
50 - 99 47,9282 kr
100 - 199 44,9914 kr
200 + 41,9372 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

59,91 kr

1 x 59,9102 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 5x20
d1 tol. h11 5.0
h1 20.0
h2 33.0
h3 29.0
h4 4.5
l1 12.0
l2 14.0
Vikt g 3.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss