Meny Sök

Klaffgångjärn - monteras med skruv eller stift

I lager

Denna samling av klaffgångjärn har en klaffdesign som ger en stor kontaktarea, vilket ökar stabiliteten och lastfördelningen. Till skillnad från typiska gångjärn används ett skruv- och bultfäste för att säkerställa en enkel och säker installation på dörrar, paneler och höljen.

Skruven erbjuder en säker fästning, medan bulten tillför förstärkning, vilket gör dem utmärkta för tillämpningar som kräver regelbunden användning och långsiktig tillförlitlighet.

Vanligt förekommande i tunga dörrar, maskininkapslingar, åtkomstpaneler och fordonsmonteringar.

  • Kan motstå de hårda driftsförhållandena för generatorer.
Material: Rostfritt stål, Stål, Zinklegering, Polyamid, Kromad pressgjuten zinklegering, PA Färg: Stål, Silver, Svart, Krom Serienummer: SR4599, SR5506, SR5507

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutför Total tjocklek Total bredd Köp
48,5809 kr - 68,0133 kr 410 I lager
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
33,0867 kr - 51,4681 kr 129 I lager
40.0 mm
Krompläterad
9.0 mm
40.0 mm
53,1426 kr - 74,3997 kr 2905 I lager
50.0 mm
Pulverlackerad
12 mm
50.0 mm
28,5435 kr - 44,4009 kr 26 I lager
40.0 mm
Pulverlackerad
9.0 mm
40.0 mm
64,9202 kr - 112,806 kr 336 I lager
40.0 mm
Pulverlackerad
9.0 mm
40.0 mm
75,9796 kr - 106,3714 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
Utan finish
11.0 mm
50.0 mm
75,9796 kr - 106,3714 kr 120 I lager
50.0 mm
Krompläterad
11.0 mm
50.0 mm
21,2156 kr - 33,002 kr 1922 I lager
40.0 mm
Utan finish
9.0 mm
40.0 mm
27,3993 kr - 42,6212 kr 25 I lager
40.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
187.0 mm
Naturfärgad
16.0 mm
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
187.0 mm
Zink
16.0 mm
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
187.0 mm
Svart
16.0 mm
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
187.0 mm
Naturfärgad
16.0 mm
65.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
187.0 mm
Zink
16.0 mm
65.0 mm
118,9856 kr - 118,9856 kr Fråga angående leveranstidhär
187.0 mm
Svart
16.0 mm
65.0 mm
Klaffgångjärn 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054090

Prisintervall
68,0133 kr - 48,5809 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Material
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Antal monteringshål
    2
Klaffgångjärn 40.0 mm 40.0 mm

20069100

Prisintervall
51,4681 kr - 33,0867 kr

Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
Klaffgångjärn 50.0 mm 50.0 mm Svart

20123543

Prisintervall
74,3997 kr - 53,1426 kr

Lagernivåer
2905 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    12 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Pulverlackerad
Klaffgångjärn 40.0 mm 40.0 mm Svart

20124380

Prisintervall
44,4009 kr - 28,5435 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Material
    Kromad pressgjuten zinklegering
Klaffgångjärn 40.0 mm 40.0 mm Svart

20124397

Prisintervall
112,806 kr - 64,9202 kr

Lagernivåer
336 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Pulverlackerad
Klaffgångjärn 50.0 mm 50.0 mm Zinklegering

20121662

Prisintervall
106,3714 kr - 75,9796 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    11.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Utan finish
Klaffgångjärn 50.0 mm 50.0 mm Zinklegering

20121617

Prisintervall
106,3714 kr - 75,9796 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    11.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Krompläterad
Klaffgångjärn 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054076

Prisintervall
33,002 kr - 21,2156 kr

Lagernivåer
1922 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
    Utan finish
  • Material
    PA
Klaffgångjärn 40.0 mm 40.0 mm

20069117

Prisintervall
42,6212 kr - 27,3993 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Antal monteringshål
    2
  • Commodity Code
    8301300000
Klaffgångjärn 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796549


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    187.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Total bredd
    65.0 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Slutför
    Naturfärgad
Klaffgångjärn 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796518


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    187.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Total bredd
    65.0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Zink
Klaffgångjärn 187.0 mm (L) 65.0 mm (W);Svart

20796495


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    187.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Total bredd
    65.0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Svart
Klaffgångjärn 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796501


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    187.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Total bredd
    65.0 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Slutför
    Naturfärgad
Klaffgångjärn 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796525


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    187.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Total bredd
    65.0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Zink
Klaffgångjärn 187.0 mm (L) 65.0 mm (W)

20796532

Prisintervall
118,9856 kr - 118,9856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    187.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Total bredd
    65.0 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Svart