Klaffgångjärn med hangängad insats passar bäst för dörrar som monterats i nivå med karmen. Denna serie, kallas även Ytmonterade gångjärn eller flaggångjärn, finns i olika material och stiftstorlekar för att kunna användas i de flesta tillämpningar.
Serienummer: SR5330
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Total tjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,1973 kr - 183,8624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 56,6157 kr - 79,262 kr | 58 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 56,6157 kr - 79,262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 67,5039 kr - 94,5055 kr | 1 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 100,2323 kr - 155,917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 67,3795 kr - 104,8125 kr | 198 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 132,5043 kr - 206,1178 kr | 3 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 26,5485 kr - 41,2977 kr | 479 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 68,3821 kr - 106,3722 kr | 21 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 80,8158 kr - 125,7135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 63,2362 kr - 98,3675 kr | 9 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 73,5915 kr - 106,7252 kr | 8 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 101,096 kr - 157,2603 kr | 67 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 51,3876 kr - 79,9363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 62,3113 kr - 87,2359 kr | 271 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 44,8434 kr - 69,7564 kr | 50 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 128,0696 kr - 179,2975 kr | 41 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 126,2056 kr - 228,5903 kr | 2 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta