Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 99 | 209,228 kr |
100 + | 25,1699 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 6.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.236 in |
Overall Length | 50.0 mm |
Overall Length | 1.969 in |
Overall Thickness | 11.0 mm |
Overall Thickness | 0.433 in |
Overall Width | 50.0 mm |
Overall Width | 1.969 in |
Pin Material | Stainless Steel |
Leaf Shape | Rectangular |
Number of Mounting Holes | 4 |
Includes | Fasteners not included |
Specifications | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 3926909790 |
Hinge Type | Leaf Hinge |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Pin |
Removability | Fixed |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta