Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 198,3697 kr |
5 - 19 | 141,6926 kr |
20 - 199 | 91,115 kr |
200 + | 82,1514 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 8.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.315 in |
Overall Length | 85.0 mm |
Overall Length | 3.346 in |
Overall Thickness | 17.5 mm |
Overall Thickness | 0.689 in |
Overall Width | 67.5 mm |
Overall Width | 2.657 in |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | Coated |
Leaf Shape | Rounded |
Includes | Fasteners not included |
Specifications | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302100090 |
Hinge Type | Heavy Duty Designed Hinge |
Mounting Orientation | Left Handed |
Mounting Method | Pin |
Removability | Fixed |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta