Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 140,5609 kr |
50 - 74 | 78,2288 kr |
75 + | 63,0293 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 5.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.197 in |
Overall Length | 40.0 mm |
Overall Length | 1.575 in |
Overall Thickness | 9.0 mm |
Overall Thickness | 0.354 in |
Overall Width | 40.0 mm |
Overall Width | 1.575 in |
Cam Material | Die Cast Zinc Alloy |
Finish | Black Powder Coated |
Colour | Black |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Mounting Hole Shape | Round |
Number of Mounting Holes | 2 |
Special Features | For Flush Mounted Doors |
Commodity Code | 8302420090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta