Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 154,617 kr |
50 + | 73,7666 kr |
Leaf Thickness | 6.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.236 in |
Overall Length | 50 mm |
Overall Length | 1.969 in |
Overall Thickness | 11.0 mm |
Overall Thickness | 0.433 in |
Overall Width | 50.0 mm |
Overall Width | 1.969 in |
Cam Material | Die Cast Zinc Alloy |
Finish | No Finish |
Colour | Black |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Mounting Hole Shape | Through Hole |
Number of Mounting Holes | 4 |
Special Features | Surface Mounting |
Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta