Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 252,2682 kr |
10 + | 129,5946 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 15.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.591 in |
Overall Length | 95.0 mm |
Overall Length | 3.74 in |
Overall Thickness | 17.0 mm |
Overall Thickness | 0.669 in |
Overall Width | 15.0 mm |
Overall Width | 0.591 in |
Number of Mounting Holes | 4 |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Screw On |
Mounting Orientation | Vertical |
Pin Material | Stainless Steel |
Removability | Easy |
Price per piece incl VAT | 26.017 GBP |
Commodity Code | 8301300000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta