20126285
59940
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 99 | 87,9216 kr |
| 100 + | 67,0453 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Bladtjocklek | 0.098 in |
|---|---|
| Bladtjocklek | 2.5 mm |
| Totallängd | 5.433 in |
| Totallängd | 138.0 mm |
| Total tjocklek | 0.406 in |
| Total tjocklek | 10.3 mm |
| Total bredd | 3.346 in |
| Total bredd | 85.0 mm |
| Färg | Silver |
| Slutför | Polerad |
| Inkluderar | Fästen ingår inte |
| Form på blad | Pil |
| Allt material | 304 rostfritt stål, 303 rostfritt stål |
| Monteringshålets form | Genomgående hål |
| Monteringsmetod | Fastener Nuts;Screw/Bolts |
| Inriktning vid montering | Universell |
| Montering | Ytmontering |
| Antal monteringshål | 6 |
| Stiftets material | Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta