20123260
1599631
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 34,6959 kr |
5 + | 31,2263 kr |
Bladtjocklek | 4.0 mm |
---|---|
Bladtjocklek | 0.157 in |
Monteringshål diameter | 6.8 mm |
Monteringshål diameter | 0.268 in |
Totallängd | 60.0 mm |
Totallängd | 2.362 in |
Total bredd | 60.0 mm |
Total bredd | 2.362 in |
Färg | Naturfärgad |
Slutför | Förzinkad |
Inkluderar | Fästen ingår inte |
Form på blad | Rektangulär |
Monteringshålets form | Genomgående hål |
Monteringsmetod | Fastener Screw/Bolts |
Inriktning vid montering | Universell |
Montering | Ytmontering |
Antal monteringshål | 4 |
Stiftets material | Stål |
Avtagbarhet | Fast |
Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta