Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 90,6032 kr |
10 + | 64,7166 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 1.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.059 in |
Mounting Hole Diameter | 6.5 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.256 in |
Overall Length | 165.0 mm |
Overall Length | 6.496 in |
Overall Width | 40.0 mm |
Overall Width | 1.575 in |
Colour | Silver |
Finish | Polished |
Leaf Shape | Rectangular |
Full Material | 304 Stainless Steel |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Mounting Hole Shape | Through Hole |
Number of Mounting Holes | 8 |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta