Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 4 | 459,2818 kr |
5 - 49 | 328,0584 kr |
50 + | 43,8555 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 6.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.236 in |
Overall Length | 50.0 mm |
Overall Length | 1.969 in |
Overall Thickness | 11.0 mm |
Overall Thickness | 0.433 in |
Overall Width | 63.0 mm |
Overall Width | 2.48 in |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Leaf Shape | Rectangular |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Number of Mounting Holes | 5 |
Commodity Code | 7907000090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta