Meny Sök

Karosseriplugg 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikongummi Svart

Denna karosseriplugg är tillverkad av svart silikongummi och är klassad IP67 och utgör en perfekt försegling i fuktiga miljöer. Den passar i paneltjocklek på 3,2 mm.
Essentra artikelnummer:

10160244

Tillverkarens artikelnummer:

LTP-1

42400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 6,1687 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

6 168,70 kr

1000 x 6,1687 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 22.2 mm
T1 3.2 mm
T2 3.2 mm
Färg Svart
Material Silikongummi
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss