Meny Sök

Toggle Clamp U-Bar 56.0 mm 34.30 kN Stål

Essentra artikelnummer:

20510428

Tillverkarens artikelnummer:

20510428

50 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 857,3752 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

857,38 kr

1 x 857,3752 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hållkraft 34295.8 N
Maximal hållkraft 34.30 kN
Typ av bas Flanged
Handtagsfärg Svart ED-lackering
Låsmekanism Non-Locking
Typ av block U-Bar
Typ av montage Flanged Base
Drawing Movement 56.0 mm
Basmaterial Stål
Commodity Code 8205700000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss