Meny Sök

Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Stål

Essentra artikelnummer:

20510336

Tillverkarens artikelnummer:

20510336

150 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 244,994 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

244,99 kr

1 x 244,994 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hållkraft 1499.1 N
Maximal hållkraft 1.50 kN
Typ av bas Flanged
Handtagsfärg Röd
Låsmekanism Locking
Typ av block U-Bar
Typ av montage Flanged Base
Drawing Movement 25.0 mm
Basmaterial Stål
Commodity Code 8205700000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss