Meny Sök

Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Stål

Essentra artikelnummer:

20510305

Tillverkarens artikelnummer:

20510305

140 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 133,122 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

133,12 kr

1 x 133,122 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hållkraft 1499.1 N
Maximal hållkraft 1.50 kN
Typ av bas Med fläns
Handtagsfärg Röd
Låsmekanism Non-Locking
Typ av block U-Bar
Typ av montage Flanged Base
Drawing Movement 25.0 mm
Basmaterial Stål
Commodity Code 8302420090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss