Kåpor och pluggar med dubbel passform är utformad för att ge ett tillförlitligt skydd för komponenthål. Den skyddar ytterväggen när den används som kåpa och innerväggen när den används som plugg.
Den dubbla konstruktionen erbjuder en mångsidig och kostnadseffektiv lösning som gör den lämplig för olika industriella applikationer. Varje silikonkåpa/-plugg är färgkodad för enkel storleksidentifiering, vilket säkerställer ett snabbt och korrekt val vid användning.
Den har en självstängande ventil som förbättrar prestandan genom att säkerställa fullständig tätning när den väl är på plats.
Material: Silikon Färg: Blå, Brun Serienummer: SRF0086
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | När den används som en plugg | Färg | Innerdiameter | När den används som en kåpa | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Blå
|
0.256 in
6.50 mm
|
|
0.419 in
10.65 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Brun
|
0.413 in
10.50 mm
|
|
0.567 in
14.40 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Blå
|
0.571 in
14.50 mm
|
|
0.705 in
17.90 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta