Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4674 kr - 1,7479 kr | 9370 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,6805 kr - 0,9527 kr | 3700 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,7071 kr - 0,99 kr | 16000 I lager |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,7722 kr - 1,0811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gul
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,8565 kr - 1,4857 kr | 34394 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Gul
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,7944 kr - 1,9327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Gul
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5429 kr - 2,0142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,3033 kr - 4,8941 kr | 228280 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6908 kr - 0,9672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,7323 kr - 1,516 kr | 54450 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturfärgad
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 1,8267 kr | 2500 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7456 kr - 1,0438 kr | 21590 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,821 kr - 1,9962 kr | 19600 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,6095 kr - 0,8533 kr | 3000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,5948 kr - 5,0328 kr | 33 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Blå
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,7589 kr - 1,5688 kr | 3418 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturfärgad
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6065 kr - 1,2488 kr | 31975 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2047 kr - 2,5847 kr | 88200 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8513 kr - 1,8267 kr | 23236 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0962 kr - 2,2647 kr | 37400 I lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta