Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1274 kr - 8,5433 kr | 6000 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Blå
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,7633 kr - 1,0636 kr | 10000 I lager |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,5385 kr - 2,1302 kr | 6627 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,5385 kr - 2,1302 kr | 3738 I lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,6435 kr - 0,8965 kr | 1359 I lager |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4667 kr - 0,9444 kr | 47 I lager |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,1435 kr - 2,3548 kr | 108325 I lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blå
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,8513 kr - 1,8267 kr | 23236 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0962 kr - 2,2647 kr | 37400 I lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6876 kr - 1,4756 kr | 2790 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2515 kr - 3,1035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blå
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,6876 kr - 1,4756 kr | 2100 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4996 kr - 5,3745 kr | 17400 I lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blå
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,7165 kr - 1,4756 kr | 73200 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Blå
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,4127 kr - 1,9675 kr | 2000 I lager |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,6627 kr - 1,3638 kr | 397 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7798 kr - 1,0917 kr | 65000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6153 kr - 1,3203 kr | 4900 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5494 kr - 1,1122 kr | 1849 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blå
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2