Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9883 kr - 4,1836 kr | 283 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,7589 kr - 1,5688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2485 kr - 2,312 kr | 5980 I lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2047 kr - 2,5847 kr | 88200 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Blå
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,4926 kr - 9,1336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blå
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4533 kr - 1,2768 kr | 19143 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blå
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5458 kr - 1,5701 kr | 12008 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5,5539 kr - 11,2151 kr | 2360 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturfärgad
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4415 kr - 1,2787 kr | 69850 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6876 kr - 1,4756 kr | 2100 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4996 kr - 5,3745 kr | 17400 I lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blå
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 3,0024 kr - 6,058 kr | 22800 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,9824 kr - 6,058 kr | 5880 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,253 kr - 2,5847 kr | 5200 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7798 kr - 1,0917 kr | 1300 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6065 kr - 1,2488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8565 kr - 1,4857 kr | 31500 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Gul
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5015 kr - 1,8644 kr | 10000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Gul
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,5917 kr - 2,2306 kr | 2200 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5429 kr - 2,0142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1