Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7798 kr - 1,0917 kr | 1300 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6435 kr - 0,8965 kr | 1359 I lager |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,5385 kr - 2,1302 kr | 6627 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,5385 kr - 2,1302 kr | 3738 I lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4667 kr - 0,9444 kr | 47 I lager |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 5,4204 kr - 11,2151 kr | 787 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blå
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,4926 kr - 9,1336 kr | 7440 I lager |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturfärgad
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4127 kr - 1,196 kr | 16250 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,818 kr - 1,6869 kr | 40900 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,4926 kr - 9,1336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Blå
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4533 kr - 1,2768 kr | 19143 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Blå
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5458 kr - 1,5701 kr | 12008 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,9883 kr - 4,1836 kr | 283 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,7589 kr - 1,5688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Blå
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5494 kr - 1,1122 kr | 2949 I lager |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Blå
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,1435 kr - 2,3548 kr | 112325 I lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blå
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,9675 kr - 4,0386 kr | 1560 I lager |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blå
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 2,1302 kr - 3,8759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 3,0024 kr - 6,058 kr | 22800 I lager |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5,5539 kr - 11,2151 kr | 2360 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturfärgad
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2