Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
4,1274 kr - 8,5433 kr 6320 I lager
59.4 mm
2 in
Blå
22.6 mm
NPT
2
0,7633 kr - 1,0636 kr 10000 I lager
16.8 mm
Naturfärgad
14.7 mm
1
2,1302 kr - 3,8759 kr Fråga angående leveranstidhär
33.4 mm
Naturfärgad
22.8 mm
1
1,5385 kr - 2,1302 kr 6627 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
1,5385 kr - 2,1302 kr 3738 I lager
21.1 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
0,6435 kr - 0,8965 kr 1359 I lager
13.1 mm
Naturfärgad
13.4 mm
1
0,4667 kr - 0,9444 kr 47 I lager
16.9 mm
3/8 in
Blå
12.5 mm
NPT
2
1,1435 kr - 2,3548 kr 112325 I lager
33.2 mm
1 in
Blå
19.9 mm
NPT
2
0,8513 kr - 1,8267 kr 23236 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blå
19.1 mm
JIC
2
1,0962 kr - 2,2647 kr 37400 I lager
33.1 mm
1-5/16-12 in
Blå
19.1 mm
JIC
2
0,6876 kr - 1,4756 kr 2790 I lager
20.4 mm
13/16-16
Blå
14.2 mm
JIC
2
1,2515 kr - 3,1035 kr Fråga angående leveranstidhär
9.8 mm
1/8 in
Blå
8.1 mm
NPT
2
0,6876 kr - 1,4756 kr 2100 I lager
20.4 mm
13/16-16 in
Naturfärgad
14.2 mm
JIC
2
2,4996 kr - 5,3745 kr 17400 I lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blå
21.6 mm
NPT
2
0,7165 kr - 1,4756 kr 73200 I lager
26.2 mm
3/4 in
Blå
16.0 mm
NPT
2
1,4127 kr - 1,9675 kr 2000 I lager
17.6 mm
Naturfärgad
14.5 mm
1
0,6627 kr - 1,3638 kr 397 I lager
11.0 mm
7/16-20 in
Blå
11.7 mm
JIC
2
0,7798 kr - 1,0917 kr 65000 I lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blå
12.1 mm
JIC
2
0,6153 kr - 1,3203 kr 4900 I lager
18.8 mm
3/4-16 in
Blå
14.2 mm
JIC
2
0,5494 kr - 1,1122 kr 2949 I lager
20.8 mm
1/2 in
Blå
16.3 mm
NPT
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 59.41 mm LDPE Blå

10178553

Prisintervall
8,5433 kr - 4,1274 kr

Lagernivåer
6320 I lager
Egenskaper
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gängstorlek
    2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturfärgad

10325209

Prisintervall
1,0636 kr - 0,7633 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10325247

Prisintervall
3,8759 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325230

Prisintervall
2,1302 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
6627 I lager
Egenskaper
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325223

Prisintervall
2,1302 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
3738 I lager
Egenskaper
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturfärgad

10325193

Prisintervall
0,8965 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
1359 I lager
Egenskaper
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 16.89 mm LDPE Blå

10178577

Prisintervall
0,9444 kr - 0,4667 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 33.15 mm LDPE Blå

10178546

Prisintervall
2,3548 kr - 1,1435 kr

Lagernivåer
112325 I lager
Egenskaper
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Blå

10177396

Prisintervall
1,8267 kr - 0,8513 kr

Lagernivåer
23236 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 33.07 mm LDPE Blå

10177433

Prisintervall
2,2647 kr - 1,0962 kr

Lagernivåer
37400 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Blå

10177679

Prisintervall
1,4756 kr - 0,6876 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 9.8 mm LDPE Blå

10178539

Prisintervall
3,1035 kr - 1,2515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Gängstorlek
    1/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Naturfärgad

10177686

Prisintervall
1,4756 kr - 0,6876 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 47.85 mm LDPE Blå

10178492

Prisintervall
5,3745 kr - 2,4996 kr

Lagernivåer
17400 I lager
Egenskaper
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 26.24 mm LDPE Blå

10178560

Prisintervall
1,4756 kr - 0,7165 kr

Lagernivåer
73200 I lager
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10325216

Prisintervall
1,9675 kr - 1,4127 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 11.0 mm LDPE Blå

10177570

Prisintervall
1,3638 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Blå

10177617

Prisintervall
1,0917 kr - 0,7798 kr

Lagernivåer
65000 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Blå

10177655

Prisintervall
1,3203 kr - 0,6153 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 20.75 mm LDPE Blå

10178515

Prisintervall
1,1122 kr - 0,5494 kr

Lagernivåer
2949 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten