Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7071 kr - 0,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6805 kr - 0,9527 kr | 3700 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,4674 kr - 1,7479 kr | 9370 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,7722 kr - 1,0811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gul
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,8565 kr - 1,4857 kr | 34394 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Gul
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5015 kr - 1,8644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Gul
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,5917 kr - 2,2306 kr | 7700 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6553 kr - 0,9175 kr | 130695 I lager |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,3536 kr - 1,895 kr | 3298 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,7944 kr - 1,9327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Gul
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5429 kr - 2,0142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,3033 kr - 4,8941 kr | 231280 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,8861 kr - 1,8267 kr | 2500 I lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0537 kr - 2,2647 kr | 4497 I lager |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6908 kr - 0,9672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF Gängor
|
1
|
||
| 0,9571 kr - 1,667 kr | 38151 I lager |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blå
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6287 kr - 0,8802 kr | 163900 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 0,7323 kr - 1,516 kr | 63450 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturfärgad
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7751 kr - 1,0852 kr | 22000 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,1198 kr - 1,5678 kr | 2800 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1