Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,7071 kr - 0,99 kr 26196 I lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gul
15.0 mm
GAS
1
0,6805 kr - 0,9527 kr 4000 I lager
18.0 mm
M18
Gul
18.0 mm
Metrisk
1
0,4674 kr - 1,7479 kr 9370 I lager
12.0 mm
M12
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
0,7722 kr - 1,0811 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M22
Gul
22.0 mm
Metrisk
1
0,8565 kr - 1,4857 kr 12000 I lager
26.3 mm
3/4-19 in
Gul
23.8 mm
GAS
1
0,5015 kr - 1,8644 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M14
Gul
14.1 mm
Metrisk
1
0,5917 kr - 2,2306 kr 22700 I lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gul
12.0 mm
GAS
1
0,6553 kr - 0,9175 kr 130695 I lager
17.1 mm
11/16-16 in
Blå
12.1 mm
JIC
1
1,3536 kr - 1,895 kr 3298 I lager
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blå
19.0 mm
JIC
1
0,7944 kr - 1,9327 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
5/8-19 in
Gul
18.5 mm
GAS
1
0,5429 kr - 2,0142 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
1/4-19 in
Gul
11.0 mm
GAS
1
1,3033 kr - 4,8941 kr 231280 I lager
34.0 mm
#1-11 in
Gul
18.0 mm
GAS
1
0,8861 kr - 1,8267 kr 2500 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
1,0537 kr - 2,2647 kr 4497 I lager
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
0,6908 kr - 0,9672 kr Fråga angående leveranstidhär
18.8 mm
3/4” x 16
Blå
14.2 mm
UNF Gängor
1
0,9571 kr - 1,667 kr 38151 I lager
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blå
19.0 mm
JIC
1
0,6287 kr - 0,8802 kr 102900 I lager
16.5 mm
M16
Gul
16.5 mm
Metrisk
1
0,7323 kr - 1,516 kr 63450 I lager
22.2 mm
7/8-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
0,7751 kr - 1,0852 kr 22000 I lager
20.4 mm
13/16-16 in
Blå
14.2 mm
JIC
1
1,1198 kr - 1,5678 kr 2800 I lager
29.5 mm
7/8-19 in
Gul
25.0 mm
GAS
1
  • av 4
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 21.2 mm LDPE Gul

10070338

Prisintervall
0,99 kr - 0,7071 kr

Lagernivåer
26196 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 18.0 mm LDPE Gul

10072479

Prisintervall
0,9527 kr - 0,6805 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 12.0 mm LDPE Gul

10072455

Prisintervall
1,7479 kr - 0,4674 kr

Lagernivåer
9370 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 22.0 mm LDPE Gul

10069820

Prisintervall
1,0811 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 26.3 mm LDPE Gul

10071816

Prisintervall
1,4857 kr - 0,8565 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Gul

10072462

Prisintervall
1,8644 kr - 0,5015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 16.0 mm LDPE Gul

10071120

Prisintervall
2,2306 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
22700 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8-19 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 17.1 mm LDPE Blå

10091326

Prisintervall
0,9175 kr - 0,6553 kr

Lagernivåer
130695 I lager
Egenskaper
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 36.4 mm LDPE Blå

10091371

Prisintervall
1,895 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
3298 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 23.0 mm LDPE Gul

10084724

Prisintervall
1,9327 kr - 0,7944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gängstorlek
    5/8-19 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 13.0 mm LDPE Gul

10070598

Prisintervall
2,0142 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    1/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 34.0 mm LDPE Gul

10084748

Prisintervall
4,8941 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
231280 I lager
Egenskaper
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    #1-11 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Naturfärgad

10177402

Prisintervall
1,8267 kr - 0,8861 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 33.07 mm LDPE Naturfärgad

10177440

Prisintervall
2,2647 kr - 1,0537 kr

Lagernivåer
4497 I lager
Egenskaper
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-5/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 18.8 mm LDPE Blå

10070581

Prisintervall
0,9672 kr - 0,6908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4” x 16
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 26.7 mm LDPE Blå

10073018

Prisintervall
1,667 kr - 0,9571 kr

Lagernivåer
38151 I lager
Egenskaper
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik 16.0 mm LDPE Gul

10068298

Prisintervall
0,8802 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
102900 I lager
Egenskaper
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 22.17 mm LDPE Naturfärgad

10177365

Prisintervall
1,516 kr - 0,7323 kr

Lagernivåer
63450 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 20.4 mm LDPE Blå

10091333

Prisintervall
1,0852 kr - 0,7751 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 29.5 mm LDPE Gul

10084731

Prisintervall
1,5678 kr - 1,1198 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS