Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,4674 kr - 1,7479 kr 9370 I lager
12.0 mm
M12
Gul
12.0 mm
Metrisk
1
0,7722 kr - 1,0811 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M22
Gul
22.0 mm
Metrisk
1
0,6805 kr - 0,9527 kr 4000 I lager
18.0 mm
M18
Gul
18.0 mm
Metrisk
1
0,7071 kr - 0,99 kr 26196 I lager
21.2 mm
1/2-19 in
Gul
15.0 mm
GAS
1
0,5917 kr - 2,2306 kr 23700 I lager
16.0 mm
3/8-19 in
Gul
12.0 mm
GAS
1
0,8565 kr - 1,4857 kr Fråga angående leveranstidhär
26.3 mm
3/4-19 in
Gul
23.8 mm
GAS
1
0,5015 kr - 1,8644 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M14
Gul
14.1 mm
Metrisk
1
0,4415 kr - 1,2787 kr 69850 I lager
11.0 mm
7/16-20
Naturfärgad
11.7 mm
JIC
2
0,7165 kr - 1,4756 kr 102400 I lager
26.2 mm
3/4 in
Blå
16.0 mm
NPT
2
1,9675 kr - 4,0386 kr 4680 I lager
41.7 mm
1-1/4 in
Blå
21.3 mm
NPT
2
1,4127 kr - 1,9675 kr 2000 I lager
17.6 mm
Naturfärgad
14.5 mm
1
0,5494 kr - 1,1122 kr 2949 I lager
20.8 mm
1/2 in
Blå
16.3 mm
NPT
2
0,6065 kr - 1,2488 kr Fråga angående leveranstidhär
17.2 mm
11/16-16
Blå
12.1 mm
JIC
2
0,6876 kr - 1,4756 kr 2790 I lager
20.4 mm
13/16-16
Blå
14.2 mm
JIC
2
0,4667 kr - 0,9444 kr 47 I lager
16.9 mm
3/8 in
Blå
12.5 mm
NPT
2
0,6876 kr - 1,4756 kr 2100 I lager
20.4 mm
13/16-16 in
Naturfärgad
14.2 mm
JIC
2
0,5458 kr - 1,5701 kr 12008 I lager
12.5 mm
1/2-20
Blå
11.7 mm
JIC
2
0,7798 kr - 1,0917 kr 65650 I lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blå
12.1 mm
JIC
2
0,4533 kr - 1,2768 kr 19143 I lager
9.3 mm
3/8-24
Blå
11.1 mm
JIC
2
0,6153 kr - 1,3203 kr 4900 I lager
18.8 mm
3/4-16 in
Blå
14.2 mm
JIC
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik 12.0 mm LDPE Gul

10072455

Prisintervall
1,7479 kr - 0,4674 kr

Lagernivåer
9370 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 22.0 mm LDPE Gul

10069820

Prisintervall
1,0811 kr - 0,7722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 18.0 mm LDPE Gul

10072479

Prisintervall
0,9527 kr - 0,6805 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 21.2 mm LDPE Gul

10070338

Prisintervall
0,99 kr - 0,7071 kr

Lagernivåer
26196 I lager
Egenskaper
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 16.0 mm LDPE Gul

10071120

Prisintervall
2,2306 kr - 0,5917 kr

Lagernivåer
23700 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8-19 in
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 26.3 mm LDPE Gul

10071816

Prisintervall
1,4857 kr - 0,8565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Gul

10072462

Prisintervall
1,8644 kr - 0,5015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Gängstorlek
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10177587

Prisintervall
1,2787 kr - 0,4415 kr

Lagernivåer
69850 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 26.24 mm LDPE Blå

10178560

Prisintervall
1,4756 kr - 0,7165 kr

Lagernivåer
102400 I lager
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 41.73 mm LDPE Blå

10178508

Prisintervall
4,0386 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
4680 I lager
Egenskaper
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10325216

Prisintervall
1,9675 kr - 1,4127 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 20.75 mm LDPE Blå

10178515

Prisintervall
1,1122 kr - 0,5494 kr

Lagernivåer
2949 I lager
Egenskaper
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 17.15 mm LDPE Blå

10177631

Prisintervall
1,2488 kr - 0,6065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Blå

10177679

Prisintervall
1,4756 kr - 0,6876 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 16.89 mm LDPE Blå

10178577

Prisintervall
0,9444 kr - 0,4667 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Naturfärgad

10177686

Prisintervall
1,4756 kr - 0,6876 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 12.45 mm LDPE Blå

10177594

Prisintervall
1,5701 kr - 0,5458 kr

Lagernivåer
12008 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Blå

10177617

Prisintervall
1,0917 kr - 0,7798 kr

Lagernivåer
65650 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 9.25 mm LDPE Blå

10177532

Prisintervall
1,2768 kr - 0,4533 kr

Lagernivåer
19143 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    3/8-24
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 18.8 mm LDPE Blå

10177655

Prisintervall
1,3203 kr - 0,6153 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    3/4-16 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC