Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
1,2047 kr - 2,5847 kr 88200 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
0,4127 kr - 1,196 kr 16250 I lager
9.3 mm
3/8-24
Naturfärgad
11.1 mm
JIC
2
0,8513 kr - 1,8267 kr 23236 I lager
26.8 mm
1-1/16-12 in
Blå
19.1 mm
JIC
2
0,8565 kr - 1,4857 kr 40500 I lager
26.3 mm
3/4-19 in
Gul
23.8 mm
GAS
1
1,9675 kr - 4,0386 kr 21083 I lager
41.7 mm
1-1/4 in
Blå
21.3 mm
NPT
2
0,4667 kr - 0,9444 kr 47 I lager
16.9 mm
3/8 in
Blå
12.5 mm
NPT
2
1,5385 kr - 2,1302 kr 3738 I lager
21.1 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
2,4996 kr - 5,3745 kr 15900 I lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blå
21.6 mm
NPT
2
0,7165 kr - 1,4756 kr 58200 I lager
26.2 mm
3/4 in
Blå
16.0 mm
NPT
2
1,4127 kr - 1,9675 kr 2000 I lager
17.6 mm
Naturfärgad
14.5 mm
1
1,1435 kr - 2,3548 kr 97925 I lager
33.2 mm
1 in
Blå
19.9 mm
NPT
2
0,6435 kr - 0,8965 kr 1359 I lager
13.1 mm
Naturfärgad
13.4 mm
1
1,5385 kr - 2,1302 kr 29877 I lager
21.5 mm
Naturfärgad
14.9 mm
1
0,7633 kr - 1,0636 kr 10500 I lager
16.8 mm
Naturfärgad
14.7 mm
1
4,1274 kr - 8,5433 kr 8960 I lager
59.4 mm
2 in
Blå
22.6 mm
NPT
2
0,4927 kr - 2,6655 kr Fråga angående leveranstidhär
26.2 mm
1/4 in
Blå
12.5 mm
NPT
2
5,4204 kr - 11,2151 kr 787 I lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Blå
30.5 mm
JIC
2
0,6627 kr - 1,3638 kr 397 I lager
11.0 mm
7/16-20 in
Blå
11.7 mm
JIC
2
0,7798 kr - 1,0917 kr 46150 I lager
14.0 mm
9/16-18 in
Blå
12.1 mm
JIC
2
0,6876 kr - 1,4756 kr 2100 I lager
20.4 mm
13/16-16 in
Naturfärgad
14.2 mm
JIC
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik 36.37 mm LDPE Blå

10177457

Prisintervall
2,5847 kr - 1,2047 kr

Lagernivåer
88200 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 9.25 mm LDPE Naturfärgad

10177549

Prisintervall
1,196 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
16250 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    3/8-24
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 26.75 mm LDPE Blå

10177396

Prisintervall
1,8267 kr - 0,8513 kr

Lagernivåer
23236 I lager
Egenskaper
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik BSP-gängor, Gasrörsgängor 26.3 mm LDPE Gul

10071816

Prisintervall
1,4857 kr - 0,8565 kr

Lagernivåer
40500 I lager
Egenskaper
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4-19 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    GAS
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 41.73 mm LDPE Blå

10178508

Prisintervall
4,0386 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
21083 I lager
Egenskaper
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 16.89 mm LDPE Blå

10178577

Prisintervall
0,9444 kr - 0,4667 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325223

Prisintervall
2,1302 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
3738 I lager
Egenskaper
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 47.85 mm LDPE Blå

10178492

Prisintervall
5,3745 kr - 2,4996 kr

Lagernivåer
15900 I lager
Egenskaper
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 26.24 mm LDPE Blå

10178560

Prisintervall
1,4756 kr - 0,7165 kr

Lagernivåer
58200 I lager
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10325216

Prisintervall
1,9675 kr - 1,4127 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 33.15 mm LDPE Blå

10178546

Prisintervall
2,3548 kr - 1,1435 kr

Lagernivåer
97925 I lager
Egenskaper
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Gängstorlek
    1 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturfärgad

10325193

Prisintervall
0,8965 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
1359 I lager
Egenskaper
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturfärgad

10325230

Prisintervall
2,1302 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
29877 I lager
Egenskaper
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturfärgad

10325209

Prisintervall
1,0636 kr - 0,7633 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 59.41 mm LDPE Blå

10178553

Prisintervall
8,5433 kr - 4,1274 kr

Lagernivåer
8960 I lager
Egenskaper
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Gängstorlek
    2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 13.49 mm LDPE Blå

10178522

Prisintervall
2,6655 kr - 0,4927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 63.27 mm LDPE Blå

10177556

Prisintervall
11,2151 kr - 5,4204 kr

Lagernivåer
787 I lager
Egenskaper
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gängstorlek
    2-1/2-12 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 11.0 mm LDPE Blå

10177570

Prisintervall
1,3638 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    UNF
Kåpa med avdragsflik 14.0 mm LDPE Blå

10177617

Prisintervall
1,0917 kr - 0,7798 kr

Lagernivåer
46150 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Naturfärgad

10177686

Prisintervall
1,4756 kr - 0,6876 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE