Meny Sök

Kåpor med rivtunga

I lager

Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.

  • Snabb montering och demontering.
  • Enkel design med flikar som kan tas bort.
  • Mångsidig kåpa, perfekt för många olika tillämpningar.
  • Skydd för UNF-/JIC- eller NPT-gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek Färg h Gängstandard Typ Köp
0,5486 kr - 1,3331 kr Fråga angående leveranstidhär
12.4 mm
1/2-20 in
Blå
11.7 mm
JIC
1
2,9012 kr - 4,0618 kr 283 I lager
42.4 mm
1-11/16-12 in
Blå
21.0 mm
JIC
1
0,6104 kr - 0,8545 kr 25400 I lager
16.5 mm
M16
Gul
16.5 mm
Metrisk
1
0,7698 kr - 1,0778 kr 464600 I lager
22.0 mm
7/8-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
1
0,5888 kr - 1,2125 kr Fråga angående leveranstidhär
17.2 mm
11/16-16
Blå
12.1 mm
JIC
2
0,6676 kr - 1,4326 kr 2790 I lager
20.4 mm
13/16-16
Blå
14.2 mm
JIC
2
1,2165 kr - 2,5094 kr 7200 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
0,7942 kr - 1,6378 kr 40900 I lager
12.5 mm
1/2-20
Naturfärgad
11.7 mm
JIC
2
0,4007 kr - 1,1612 kr 3250 I lager
9.3 mm
3/8-24
Naturfärgad
11.1 mm
JIC
2
1,2121 kr - 2,2447 kr 2340 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
1,1696 kr - 2,5094 kr 88200 I lager
36.4 mm
1-7/16-12
Blå
19.1 mm
JIC
2
0,7368 kr - 1,5231 kr 400 I lager
25.0 mm
#1-14 in
Blå
16.5 mm
JIC
2
3,4901 kr - 4,8862 kr 33 I lager
47.5 mm
1 7/8” x 12
Blå
24.1 mm
UNF Gängor
1
0,7368 kr - 1,5231 kr 19018 I lager
25.0 mm
#1-14
Naturfärgad
16.5 mm
JIC
2
1,0308 kr - 1,909 kr 17305 I lager
29.8 mm
1-3/16-12
Naturfärgad
19.1 mm
JIC
2
5,3922 kr - 10,8884 kr 2360 I lager
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturfärgad
30.5 mm
JIC
2
0,4287 kr - 1,2414 kr 86350 I lager
11.0 mm
7/16-20
Naturfärgad
11.7 mm
JIC
2
0,6676 kr - 1,4326 kr Fråga angående leveranstidhär
20.4 mm
13/16-16 in
Naturfärgad
14.2 mm
JIC
2
2,4268 kr - 5,218 kr 14500 I lager
47.9 mm
1-1/2 in
Blå
21.6 mm
NPT
2
2,915 kr - 5,8816 kr 24000 I lager
42.4 mm
1-11/16-12 in
Naturfärgad
21.0 mm
JIC
2
  • av 4
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 12.4 mm LDPE Blå

10092118

Prisintervall
1,3331 kr - 0,5486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 42.4 mm LDPE Blå

10092255

Prisintervall
4,0618 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
283 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 16.0 mm LDPE Gul

10068298

Prisintervall
0,8545 kr - 0,6104 kr

Lagernivåer
25400 I lager
Egenskaper
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    M16
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 22.0 mm LDPE Blå

10071823

Prisintervall
1,0778 kr - 0,7698 kr

Lagernivåer
464600 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 17.15 mm LDPE Blå

10177631

Prisintervall
1,2125 kr - 0,5888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    11/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Blå

10177679

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6676 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 36.37 mm LDPE Naturfärgad

10177464

Prisintervall
2,5094 kr - 1,2165 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik 12.45 mm LDPE Naturfärgad

10177600

Prisintervall
1,6378 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
40900 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    1/2-20
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 9.25 mm LDPE Naturfärgad

10177549

Prisintervall
1,1612 kr - 0,4007 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    3/8-24
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Blå

10177419

Prisintervall
2,2447 kr - 1,2121 kr

Lagernivåer
2340 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 36.37 mm LDPE Blå

10177457

Prisintervall
2,5094 kr - 1,1696 kr

Lagernivåer
88200 I lager
Egenskaper
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-7/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 25.04 mm LDPE Blå

10177372

Prisintervall
1,5231 kr - 0,7368 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    #1-14 in
  • Gängstandard
    SAE
  • Gängstandard
    JIC
Kåpa med avdragsflik UNF Gängor, JIC Gängor 47.5 mm LDPE Blå

10092262

Prisintervall
4,8862 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8” x 12
  • Gängstandard
    JIC Gängor
  • Gängstandard
    UNF Gängor
Kåpa med avdragsflik 25.04 mm LDPE Naturfärgad

10177389

Prisintervall
1,5231 kr - 0,7368 kr

Lagernivåer
19018 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    #1-14
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 29.77 mm LDPE Naturfärgad

10177426

Prisintervall
1,909 kr - 1,0308 kr

Lagernivåer
17305 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Gängstorlek
    1-3/16-12
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 63.27 mm LDPE Naturfärgad

10177563

Prisintervall
10,8884 kr - 5,3922 kr

Lagernivåer
2360 I lager
Egenskaper
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Gängstorlek
    2-1/2-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 11.0 mm LDPE Naturfärgad

10177587

Prisintervall
1,2414 kr - 0,4287 kr

Lagernivåer
86350 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gängstorlek
    7/16-20
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik 20.37 mm LDPE Naturfärgad

10177686

Prisintervall
1,4326 kr - 0,6676 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE
Kåpa med avdragsflik NPT Gängor 47.85 mm LDPE Blå

10178492

Prisintervall
5,218 kr - 2,4268 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
  • Gängstandard
    NPT
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Kåpa med avdragsflik 42.37 mm LDPE Naturfärgad

10177501

Prisintervall
5,8816 kr - 2,915 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    1-11/16-12 in
  • Gängstandard
    JIC
  • Gängstandard
    SAE