Tear Tab Caps är lätta att installera och ta bort i olika applikationer, inklusive viktiga hydraulrör och rörledningar. Ger skydd mot skador, smuts, fukt och andra typer av intrång. Lämplig för en mängd olika applikationer och gängor.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Blå, Gul, Svart Serienummer: SR1022, SR1033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | Färg | h | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4927 kr - 2,6655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,1435 kr - 2,3548 kr | 104925 I lager |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Blå
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,6435 kr - 0,8965 kr | 1359 I lager |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,4204 kr - 11,2151 kr | 787 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Blå
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6627 kr - 1,3638 kr | 947 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,7798 kr - 1,0917 kr | 52650 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4667 kr - 0,9444 kr | 597 I lager |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Blå
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,5385 kr - 2,1302 kr | 3738 I lager |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturfärgad
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 5,5539 kr - 11,2151 kr | 2360 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturfärgad
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4415 kr - 1,2787 kr | 69850 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5458 kr - 1,5701 kr | 7508 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blå
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,9675 kr - 4,0386 kr | 18483 I lager |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Blå
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,6876 kr - 1,4756 kr | 2100 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4996 kr - 5,3745 kr | 19400 I lager |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Blå
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,6153 kr - 1,3203 kr | 77 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturfärgad
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,818 kr - 1,6869 kr | 40900 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6065 kr - 1,2488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Blå
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6876 kr - 1,4756 kr | 2790 I lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blå
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6065 kr - 1,2488 kr | 36975 I lager |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturfärgad
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,2515 kr - 3,1035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Blå
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta